Monitoramento de condições

Os mancais SONL têm posições apropriadas para sensores de monitoramento de condições (fig. 1).
A posição 1 é um ponto de medição perpendicular ao eixo e está de acordo com a norma ISO 10816-1:1995.
A posição 2 é um ponto de medição paralelo ao eixo e deve ser usada quando as cargas atuam em direção à superfície de apoio.
SKF logo