Recomendações para parafusos de fixação

Em aplicações típicas, parafusos de cabeça sextavada classe 8.8, de acordo com a norma ISO 4014:2011, podem ser usados juntamente com arruelas. Se a carga não atua perpendicularmente em direção à base, pode ser necessário utilizar parafusos mais resistentes, classe 10.9.
Os mancais SKF podem suportar cargas resultantes do aperto dos parafusos de fixação até os valores de torque recomendados pelos fabricantes de parafusos (tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico). Eles são válidos para superfícies de rosca lubrificadas, mas sem outro tipo de tratamento. A SKF não garante que o aperto até o valor recomendado oferecerá ancoragem suficiente. Certifique-se de que os parafusos de fixação, pinos de ajuste ou batentes e um apoio suficientemente resistente possam acomodar todas as cargas ocorrentes.
SKF logo