Capacidade de carga

Os mancais SONL são indicados para cargas atuando perpendicularmente em direção à superfície de apoio. Os mancais devem sempre estar apoiados sobre toda a base. Cargas perpendiculares atuando em direção à base são limitadas somente pelo rolamento. Caso ocorram cargas atuando em outras direções, certifique-se de que a magnitude da carga é permitida para o mancal, os parafusos da tampa e os parafusos de fixação. Quando os mancais forem submetidos a cargas cíclicas ou desbalanceamento dinâmico, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Cargas de ruptura e fatores de segurança

Os valores de referência para as cargas de ruptura P de mancais feitos de ferro fundido cinzento estão listados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico. Para obter a carga permitida para um mancal, o valor apropriado de carga de ruptura deve ser dividido por um fator de acordo com os requisitos de segurança. Em engenharia geral, um fator de segurança de 6 é típico (→ Capacidade de carga). A carga máxima permitida pode ser aproveitada somente se os parafusos da tampa forem apertados, pelo menos, até os valores de torque listados na tabela 1. A carga Pa é a carga de ruptura axial do mancal. Se o rolamento incorporado for montado em uma bucha, verifique a carga axial permitida para a bucha.
Para mancais feitos de ferro fundido nodular, os valores obtidos na tabela 1 devem ser multiplicados por um fator de 1,8.

Apoio adicional do mancal

Quando as cargas atuam em ângulos entre 55° e 120°, ou quando as cargas axiais são maiores que 5% de P180° (tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico), o mancal deve ser fixado com pinos à superfície de apoio ou deve ser providenciado um batente para contrabalançar a carga. Os pinos de ajuste ou o batente devem ser suficientemente resistentes para acomodar as cargas atuando paralelamente à superfície de apoio.
Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar os pinos de ajuste são fornecidas na tabela 2.

Capacidade de carga dos parafusos da tampa

Os valores aproximados para os pontos de cessão para os quatro parafusos da tampa são indicados na tabela 3. Os valores aplicam-se aos parafusos da tampa da classe 8.8, que são fornecidos com os mancais SONL.
SKF logo