Especificações do eixo
Para rolamentos montados em uma bucha de fixação, a classe de tolerância do eixo recomendada é h9
. Uma tolerância de cilindricidade de IT5/2 é satisfatória. As mesmas especificações são aplicáveis para os assentos de buchas de eixo de vedações de labirinto.

Para rolamentos montados em um assento cilíndrico em eixos escalonados (fig. 1), siga as diretrizes no catálogo SKF Rolamentos de esferas para o assento do rolamento. O furo da bucha de eixo da vedação de labirinto integrada está de acordo com a classe de tolerância F7 e ajusta-se a assentos do rolamento usinados com as tolerâncias normais. O furo da bucha de eixo da vedação de labirinto externa está de acordo com a classe de tolerância H7 e ajusta-se a eixos usinados com a
classe de tolerância h9.

Para rolamentos montados em um assento cilíndrico em eixos lisos, o furo das buchas do eixo das vedações de labirinto está de acordo com a classe de tolerância F7 e ajusta-se a assentos do rolamento usinados com as tolerâncias normais.