Combinações típicas de eixo e rolamento

Os mancais SONL podem acomodar diferentes combinações de eixo e rolamento:
Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação
Para esse arranjo (fig. 1), os mancais, as peças e as dimensões apropriadas estão listadas na tabela de produtos.
Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Para esse arranjo (fig. 2), os mancais, as peças e as dimensões apropriadas estão listadas na tabela de produtos.

O rolamento é fixado axialmente por uma bucha de eixo de vedação de labirinto integrada que apoia o ressalto do eixo, e por uma bucha de eixo de vedação de labirinto externa que é mantida no lugar por outro componente (não fornecido pela SKF). O diâmetro externo desse componente deve ser pelo menos tão grande quanto o da bucha.

Eixo liso com rolamento em um assento cilíndrico
Ao usar um mancal SONL para esse arranjo (fig. 3), deve ser usado um kit de vedação /VZ643. O rolamento e as buchas de eixo de vedação de labirinto devem ser fixados axialmente no eixo em ambos os lados por outros componentes (não fornecidos pela SKF).
SKF logo