Sistema de designação para tampas de fechamento

Os exemplos e as opções aplicáveis para tampas de fechamento para mancais SONL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplo

ECO 217-517ondeECO =
217-517 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1Série
ECOTampa de fechamento com dois anéis em O de borracha para mancais SONL

Test Designation 2Identificação de tamanho
2(00)-5(00)
Identificação de tamanho do mancal
SKF logo