Sistema de designação para mancais

Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais SONL são indicados abaixo.

Exemplo

SONLD 215-517 RAondeSONL =
D =
215-517 =
RA =

Opções aplicáveis

Série
SONLCaixa de mancal para lubrificação a óleo

Material
_Ferro fundido cinzento
DFerro fundido nodular

Identificação de tamanho
2(00)-5(00)Mancal para rolamentos em um assento cilíndrico ou
bucha de fixação, série de diâmetros 2
..(00)Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 =
diâmetro do furo do rolamento [mm]

Sufixo
RAMancal para rolamentos de rolos toroidais CARB e autocompensadores
de esferas ao usar um
sistema de lubrificação por óleo circulante
SKF logo