Sistema de designação para anéis de fixação

Os exemplos e as opções aplicáveis para anéis de fixação para mancais SONL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplo

FRB 11/230ondeFRB =
11/230 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1
Série
FRB
Anel de fixação para caixas de mancal SKF

Test Designation 2Identificação de tamanho
.../...Largura e diâmetro externo do anel de fixação [mm]
SKF logo