Sistema de designação para tubos de refrigeração de óleo

Os exemplos e as opções aplicáveis para tubos de refrigeração de óleo para mancais SONL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplo

AVA 0001/1
ondeAVA =
0001/1 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1Série
AVATubo de refrigeração de óleo

Test Designation 2Identificação de tamanho
0001Tamanho básico para ajuste para saídas de óleo G 3/4 a G 1 1/2
/1Para mancais SONL 217-517 e SONL 218-518
/2Para mancais SONL 220-520 e SONL 222-522
/3Para mancais SONL 224-524 e SONL 232-532
/4Para mancais SONL 234-534 e SONL 248-548
SKF logo