Sistema de designação para indicadores de nível de óleo e anéis de coleta de óleo

Os exemplos e as opções aplicáveis para os indicadores de nível de óleo e anéis de coleta de óleo para mancais SONL quando vendidos separadamente são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplo

GG-TSO 217-517/V51
ondeGG-TSO =
217-517 =
/V51 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1Peça
GG-TSOIndicador de nível de óleo

Test Designation 2Identificação de tamanho
2(00)-5(00)Identificação de tamanho do mancal

Test Designation 3
Sufixo
/V51Significa peça de reposição

Exemplo

GH-TSO 217-517/V51
ondeGH-TSO =
217-517 =
/V51 =

Opções aplicáveis

Test Designation 1Peça
GH-TSOAnel de coleta de óleo

Test Designation 2Identificação de tamanho
2(00)-5(00)Identificação de tamanho do mancal

Test Designation 3Sufixos
/V51Anel de coleta de óleo – aço
(significa peças de reposição com desempenho padrão)
/MBAnel de coleta de óleo – latão
(substituição por padrão)
SKF logo