Sistema de designação para kits de vedação

Os exemplos e as opções aplicáveis para kits de vedação para mancais SONL são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplo

TSO 217 AondeTSO =
217 =
A =

Opções aplicáveis

Test Designation 1Série
TSO 2Kit de vedação para rolamentos em um assento cilíndrico
TSO 5Kit de vedação para rolamentos em uma bucha de fixação

Test Designation 2Identificação de tamanho
(00)Código de tamanho do rolamento, (00) x 5 diâmetro do furo do rolamento
[mm]
/...Identificação de tamanho adicional para eixos em polegadas, diâmetro do eixo
[in]

Test Designation 3Sufixos
Kit de vedação para eixos inteiros
AKit de vedação para extremidades do eixo
/VZ643Kit de vedação para rolamentos em um assento cilíndrico e um eixo liso
SKF logo