Variantes de mancais

Além do design padrão de mancais SONL, diversas variantes também estão disponíveis. As variantes incluem mancais feitos de materiais diferentes, classes de tolerância de assento do rolamento diferentes e furos com rosca adicionais para sistemas de lubrificação por óleo circulante.

Material do mancal

Para aplicações em que é necessária resistência adicional, os mancais SONL também estão disponíveis em ferro fundido nodular.

Tolerância de assento do rolamento

Os mancais SONL podem ser fornecidos com diferentes classes de tolerância de assento do rolamento, por exemplo, para aplicações propensas à vibração ou com carga do anel externo rotativo.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Mancais para sistemas de lubrificação por óleo circulante

Em aplicações em que os rolamentos de rolos toroidais CARB e os rolamentos autocompensadores de esferas são lubrificados por um sistema de lubrificação por óleo circulante, a SKF recomenda o uso de mancais SONL .. RA. Esses mancais são projetados para rolamentos lubrificados pela lateral e que requerem um nível de óleo ligeiramente mais alto do que os rolamentos autocompensadores de rolos.
Nos mancais SONL .. RA, os furos que conectam as duas metades do coletor de óleo estão posicionados mais acima do que em rolamentos padrão. Isto permite que o óleo alcance os corpos rolantes do rolamento (fig. 1).
Para obter informações adicionais, consulte
SKF logo