Mancais bipartidos série SONL

Os mancais SONL foram desenvolvidos especialmente para lubrificação com óleo. Eles podem suportar temperaturas elevadas e a operação de rolamentos em alta velocidade. Eles apresentam um projeto forte e rígido e são caracterizados por diversos recursos integrados que maximizam o efeito do lubrificante e ampliam a vida útil do rolamento.

Os mancais SONL podem ser encontrados em aplicações que vão de ventiladores a volantes e geradores de energia de emergência.

Tipos de rolamento
  • Rolamentos autocompensadores de esferas
  • Rolamentos autocompensadores de rolos
  • Rolamentos de rolos toroidais CARB

Série de dimensões de rolamento

  • 22

Faixa de diâmetros do eixo

  • De 75 a 240 mm
  • De 2 15/16 a 8 15/16 pol.

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Eixo liso com rolamento em uma bucha de fixação
  • Eixo escalonado com rolamento em um assento cilíndrico

Vedações

  • Labirinto

Lubrificação

  • Lubrificação por banho de óleo com anel de coleta
  • sistemas de lubrificação por óleo circulante

Materiais

  • Ferro fundido cinzento
  • Ferro fundido nodular

Montagem

  • Montagem com quatro parafusos

Conformidade com as normas

  • Não padronizado

Substitui

  • SOFN das séries 2(00) e 5(00):
SKF logo