Montagem
Os mancais SONL devem ser montados corretamente, usando-se as ferramentas adequadas e métodos de montagem mecânica de última geração. Todos os componentes associados também devem atender determinados requisitos básicos (→ Especificações para eixos e superfícies de apoio do mancal).
As instruções de montagem para cada mancal são fornecidas com o kit de vedação. Para obter informações sobre a montagem de rolamentos de esferas, consulte o manual de manutenção de rolamentos SKF ou skf.com/mount.
Especificações de torque
Os parafusos da tampa devem ser apertados até os valores de torque listados na tabela 1. Para obter informações sobre os parafusos de fixação, consulte Recomendações para parafusos de fixação.
Fixação ou suporte do mancal
Algumas condições de carga podem exigir a fixação com pinos do mancal em sua superfície de apoio ou o uso de um batente para acomodar cargas atuando paralelamente à superfície de apoio do mancal (→ Apoio adicional do mancal).
Recomendações para a posição e o tamanho dos furos para acomodar pinos de ajuste são fornecidas na tabela 2. As marcações rebaixadas fundidas na base do mancal mostram as posições recomendadas.