Informações do pedido

Para mancais SONL, cada um dos itens a seguir deve ser pedidos separadamente:

Exemplo de pedido

São necessários dois mancais para dois rolamentos autocompensadores de rolos 22224 EK em buchas de fixação H 3124. Um mancal acomodará o rolamento livre na extremidade do eixo. O outro mancal acomodará o rolamento fixo em um eixo inteiro. O óleo precisa ser refrigerado por dois tubos de refrigeração de óleo por mancal.

Os itens a seguir devem ser encomendados:

  • 2 mancais SONL 224-524
  • 1 kit de vedação TSO 524
  • 1 kit de vedação TSO 524 A
  • 2 anéis de fixação FRB 12/215
  • 4 tubos de refrigeração de óleo AVA 0001/3
SKF logo