Soluções de vedação

Os mancais SONL são equipados com vedações de labirinto sem contato (fig. 1). Essas vedações retêm o óleo lubrificante e evitam que os contaminantes entrem no mancal. O efeito de retenção de óleo é aumentado por retentores de óleo que retornam o óleo que passou pelo labirinto ao reservatório de óleo. A tabela 1 oferece uma visão geral das características e adequação das vedações. Essas informações devem ser usadas como referência e não substituem o teste da vedação em sua aplicação.
Uma vedação de labirinto consiste em uma bucha de eixo e um anel de labirinto, formando um labirinto de vários estágios. A bucha tem um ajuste de folga no eixo, enquanto que o anel de labirinto é estacionário e montado no mancal com um anel em O. Para guiar o anel de coleta de óleo, é fornecida uma bucha de eixo com uma ranhura.

A bucha de eixo pode ser fixada no eixo de diferentes formas:

  • As buchas de eixo para rolamentos em uma bucha de fixação (TSO 5..) são fixadas por pinos roscados na bucha de eixo.
  • As buchas de eixo para rolamentos em um assento cilíndrico (TSO 2..) devem ser fixadas por um anel adaptador, uma placa de extremidade ou componente similar (não fornecido pela SKF) no eixo. Detalhes de fixação são mostrados na tabela de produtos.

Kits de vedação

As vedações para mancais SONL são fornecidas como kits e devem ser pedidas separadamente.
Kits de vedação para mancais para um eixo inteiro, designação TSO (fig. 2), incluindo:
  • 2 anéis de labirinto com anéis em O
  • 2 buchas de eixo, uma delas para o anel de coleta de óleo
  • 1 anel de coleta de óleo
  • 1 indicador de nível de óleo
  • 1 tampão magnético
  • instruções de montagem
Kits de vedação para mancais para uma extremidade do eixo, designação TSO .. A (fig. 3), incluindo:
  • 1 anel de labirinto com anel em O
  • 1 bucha de eixo
  • 1 tampa de fechamento com anéis em O
  • 1 anel de coleta de óleo
  • 1 indicador de nível de óleo
  • 1 tampão magnético
  • instruções de montagem
Tanto o indicador de nível de óleo como o anel de coleta de óleo podem ser fornecidos separadamente.
Para rolamentos montados em um assento cilíndrico em eixos lisos, deve ser usado um kit com a designação TSO 2../VZ643. O kit de vedação inclui duas buchas de eixo com o mesmo diâmetro do furo.

Tampas de fechamento

Os mancais na extremidade de um eixo devem ter uma tampa de fechamento que se encaixe no canal da vedação do mancal (fig. 4).
As tampas de fechamento, que são feitas de ferro fundido cinzento, são instaladas com dois anéis em O que mantêm a tampa no lugar.
Detalhes sobre o comprimento permitido da extremidade do eixo estão indicados nas tabelas de produtos para rolamentos em uma bucha de fixação e para rolamentos em um assento cilíndrico.
As tampas de fechamento são fornecidas como parte do kit de vedação TSO .. A, mas também podem ser pedidas separadamente.

Vedações de altas temperaturas

A SKF pode fornecer soluções de vedação para temperaturas operacionais elevadas. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo