Padrões de
dimensão

As dimensões dos mancais SONL não são padronizadas nacional ou internacionalmente.

Intercambialidade

Os mancais SONL são dimensionalmente intercambiáveis com os mancais SOFN anteriores nas séries 2(00) e 5(00).
Os mancais SOFN das séries 3(00) e 6(00) ainda estão disponíveis. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo