Características e benefícios

Os mancais SONL apresentam as seguintes características e benefícios:

Montagem simples

Para facilitar a montagem e tornar o alinhamento mais preciso, as linhas que indicam o centro do assento do rolamento e o eixo do furo do mancal encontram-se fundidas na base do mancal. As marcações rebaixadas indicam a posição dos pinos de ajuste (fig. 1).
Os mancais SONL têm um número significativamente menor de componentes do que os mancais SOFN anteriores. Seus quatro parafusos da tampa são afrouxados antes da entrega para fácil remoção.
Instruções de montagem são fornecidas com cada kit de vedação. Os mancais têm um parafuso olhal na tampa para manuseio fácil e seguro.

Coletor profundo para temperaturas operacionais mais baixas

Os mancais SONL têm um coletor profundo que comporta um grande volume de óleo para que o calor possa ser dissipado de modo eficaz (fig. 2). Esse efeito de resfriamento estende a vida útil tanto do lubrificante como do rolamento.

Se as condições operacionais exigirem, estão disponíveis tubos de refrigeração de óleo auxiliares. Eles podem ser instalados através dos furos de saída de óleo na base do mancal.

Design resistente, compacto e simples

O design simples e robusto dos mancais SONL proporciona suporte máximo e reduz o risco de deformação da tampa ou da base durante a instalação. Os pinos de ajuste entre a tampa e a base são descentralizados para que a tampa possa ser instalada somente de uma maneira.

Kits de vedação abrangentes

Além das vedações, os kits de vedação para mancais SONL são fornecidos por padrão com (fig. 3):

  • um indicador de nível de óleo que torna fácil a verificação visual do nível e da condição do óleo
  • um tampão magnético que é roscado em um dos quatro furos com rosca na base do mancal. Esse tampão atrai partículas metálicas, estendendo a vida útil do lubrificante e do rolamento.

Tampas e bases marcadas individualmente

A tampa e a base do mancal são pareadas durante a fabricação e não são intercambiáveis com as tampas e bases de outros mancais. Para evitar a não correspondência, um número de série exclusivo é marcado tanto na tampa como na base do mancal (fig. 4).
SKF logo