Recomendações para parafusos de fixação

Em aplicações comuns, parafusos de cabeça sextavada da classe 8.8 de acordo com a norma ISO 4014:2011 podem ser usados juntamente com arruelas de acordo com a norma ISO 7089:2000 ou 7090:2000. Se a carga não atuar perpendicularmente em relação à base, pode ser necessário utilizar parafusos mais fortes, da classe 10.9.
Os mancais SKF podem suportar cargas resultantes de aperto dos parafusos de fixação até os valores de torque recomendados pelos fabricantes de parafusos (Tabela 1). Eles são válidos para superfícies de rosca lubrificadas, mas sem outro tipo de tratamento. A SKF não garante que o aperto até o valor recomendado oferecerá ancoragem suficiente. Certifique-se de que os parafusos de fixação, batentes e um apoio suficientemente resistente possam acomodar todas as cargas ocorrentes.
SKF logo