Sistema de designação para mancais

Os exemplos e as opções aplicáveis para mancais de rolamento de munhão FSDR .. K são indicados abaixo.

Exemplo

FSDR 39/1060 K/P45
ondeFSDR =
39/1060 =
K/P45 =

Opções aplicáveis

Série
FSDR
Mancal de rolamento de munhão para moinhos

Material
Ferro fundido cinzento
DFerro fundido nodular

Identificação de tamanho
../..Série de dimensões de rolamento/diâmetro do furo do rolamento
[mm]

Sufixos1)
Mancal com roscas métricas e roscas G para
pinos graxeiros
KMancal para rolamentos com furo cônico em uma
bucha bipartida sem rosca e um eixo escalonado
N9Mancal com roscas em polegadas e roscas NPTF
para pinos graxeiros
/P...Variante de pintura de acordo com a especificação do cliente
(P01 a P999)
  1. 1)Quando vários sufixos são utilizados, eles são listados na mesma ordem em que são mostrados aqui.
SKF logo