Variantes de mancais

Além dos mancais K do modelo padrão FSDR .., há também uma série de variantes disponíveis.

Material do mancal

Para aplicações em que é necessária resistência adicional, os mancais estão disponíveis em ferro fundido nodular, designação FSDRD .. K.

Conexões de rosca em polegadas

FSDR .. Os mancais K podem ser fornecidos com roscas UNC ou NPTF para pino graxeiro. Os mancais são identificados pelo sufixo de designação N9, por exemplo, FSDR 39/1060 KN9. Para obter mais informações, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Pintura especial

FSDR .. Os rolamentos K podem ser fornecidos de acordo com as especificações do cliente. Os mancais são identificados pelo sufixo de designação P, seguido por um número de dois ou três dígitos, por exemplo, FSDR 39/1060 K/P45.
SKF logo