Recomendações para parafusos de fixação

Em aplicações típicas, parafusos de cabeça sextavada classe 8.8, de acordo com a norma ISO 4014:2011, podem ser usados juntamente com arruelas. Se as cargas não atuarem perpendicularmente na direção da superfície de apoio, pode ser necessário utilizar parafusos mais fortes, da classe 10.9.
Os mancais SKF podem suportar cargas resultantes de aperto dos parafusos de fixação até os valores recomendados pelos fabricantes de parafusos (Tabela 1). Eles são válidos para superfícies de rosca lubrificadas, mas sem outro tipo de tratamento. A SKF não pode garantir que o aperto até o valor recomendado oferecerá ancoragem suficiente. Certifique-se de que os parafusos de fixação e um apoio suficientemente resistente possam acomodar todas as cargas ocorrentes.
SKF logo