Capacidade de carga

Os mancais de dois rolamentos PD são indicados para cargas atuando perpendicularmente em direção à superfície de apoio. Se o mancal estiver apoiado em seus quatro pés e as cargas forem puramente perpendiculares, as cargas serão limitadas apenas pelo rolamento.
Os mancais da série PDN que possuem rolamentos pré-carregados com arruela de pressão acomodam cargas axiais somente em uma direção.
SKF logo