Combinações de eixo e rolamento

Os mancais de dois rolamentos PD acomodam rolamentos em um assento cilíndrico em eixos escalonados.

Arranjos de rolamentos padrão

Os mancais de dois rolamentos PD podem acomodar diversos arranjos de rolamentos, dependendo da série.
Mancais da série PDN

O arranjo de rolamentos para mancais da série PDN compreende:

  • Dois rolamentos rígidos de uma carreira de esferas da série 62 para mancais da série PDN 2 (fig. 1)
  • Dois rolamentos rígidos de uma carreira de esferas da série 63 para mancais da série PDN 3 (fig. 2)

Os arranjos de rolamentos são indicados para condições de carga normal e operação em velocidades relativamente altas. O arranjo para mancais da série PDN 3 podem acomodar cargas mais pesadas que os mancais da série PDN 2.

Uma arruela de pressão ondulada, fornecida com mancais de tamanhos de até 218 ou 316, realiza uma pré-carga dos rolamentos entre si para reduzir os níveis de ruído. As unidades com rolamentos carregados por mola podem acomodar cargas axiais somente em uma direção (→ Montagem).

Os mancais caixas da série PDN também podem ser usados para outras combinações de rolamentos (→ Arranjos de rolamentos não padrão).

Mancais da série PDP

O arranjo de rolamentos para mancais da série PDP compreende (fig. 3):

  • um rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos da série NU 22 ECP, na posição de rolamento livre
  • um par de rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira de pareamento universal da série 72, montados com disposição em O na posição de rolamento fixo

Esse arranjo de rolamentos acomoda cargas axiais em ambas as direções e pode suportar cargas mais pesadas do que os rolamentos nos mancais da série PDN.

Os mancais da série PDP também podem acomodar outras combinações de rolamentos.

Mancais da série PDR

O arranjo de rolamentos para mancais da série PDR compreende (fig. 4):

  • um rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos da série NU 3 ECP, na posição de rolamento livre
  • um rolamento de rolos cilíndricos da série NU 3 ECP em combinação com um rolamento rígido de uma carreira de esferas da série 63 (com folga C3), na posição de rolamento fixo

O rolamento rígido de esferas atua como um rolamento axial puro, acomodando cargas axiais em ambas as direções, e é montado com folga radial no mancal. Para evitar a rotação do anel externo, um anel em O é inserido em uma ranhura na tampa que encosta no anel externo.

Os rolamentos suportam cargas radiais mais pesadas do que os rolamentos em mancais das séries PDN e PDP.

Arranjo de rolamentos não padrão

Os mancais da série PDN são desenvolvidos para acomodar dois rolamentos rígidos de esferas. Para aplicações especiais, os mancais podem ser fornecidos com várias combinações de rolamentos rígidos de esferas, rolamentos de esferas de contato angular, rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos autocompensadores de rolos.
A SKF pode fornecer as seguintes combinações, disponíveis como unidades montadas:
  • PDNA .. As unidades DD incorporam um rolamento rígido de esferas na posição de rolamento livre e um par de rolamentos de esferas de contato angular de pareamento universal, montados com disposição em O, na posição de rolamento fixo. Os mancais menores suportam cargas axiais em apenas uma direção, enquanto os mancais maiores podem suportar cargas axiais em ambas as direções (fig. 5)
  • As unidades PDND incorporam um rolamento de rolos cilíndricos do modelo NJ em cada extremidade para formar um arranjo de rolamentos de fixação transversal ("flutuante") (fig. 6)
  • As unidades PDNE incorporam um rolamento de rolos cilíndricos do modelo NJ e um rolamento rígido de esferas para formar um arranjo de rolamentos de fixação transversal ("flutuante") (fig. 7)
  • PDNF .. As unidades DD incorporam um rolamento de rolos cilíndricos do modelo NJ e um par de rolamentos de esferas de contato angular de pareamento universal, montados com disposição em O, para formar um arranjo de rolamentos de fixação transversal ("flutuante") (fig. 8)
  • As unidades PDNL incorporam um rolamento autocompensador de rolos em cada extremidade para formar um arranjo de rolamentos de fixação transversal ("flutuante") (fig. 9)
SKF logo