Sistema de designação para unidades de dois rolamentos PD

Os exemplos e as opções aplicáveis para unidades de dois rolamentos PD são indicados abaixo.

Exemplos

PDPF 220ondePDP =
F =
220 =

PDNB 305 DD
ondePDN =
B =
305 =
DD =

Opções aplicáveis

Série
PDNMancal para cargas axiais e radiais normais
PDPMancal para cargas axiais predominantes ou alternadas
PDRMancal para cargas radiais pesadas

Identificação de tamanho
APosição de rolamento livre
Rolamento rígido de esferas
Posição de rolamento fixo
Dois rolamentos de esferas de contato angular
Série de mancais
PDN
B1)Posição de rolamento livre
Rolamento rígido de esferas
Posição de rolamento fixo
Rolamento rígido de esferas
Série de mancais
PDN
D
Posição de rolamento livre
Rolamento de rolos cilíndricos
Posição de rolamento fixo
Rolamento de rolos cilíndricos
Série de mancais
PDN
E
Posição de rolamento livre
Rolamento de rolos cilíndricos
Posição de rolamento fixo
Rolamento rígido de esferas 
Série de mancais
PDN
F1)Posição de rolamento livre
Rolamento de rolos cilíndricos
Posição de rolamento fixo
Dois rolamentos de esferas de contato angular
Série de mancais
PDN, PDP
J1)

Posição de rolamento livre
Rolamento de rolos cilíndricos
Posição de rolamento fixo
Rolamento de rolos cilíndricos + Rolamento rígido de esferas 
Série de mancais
PDR

LPosição de rolamento livre
Rolamento autocompensador de rolos
Posição de rolamento fixo

Rolamento autocompensador de rolos
Série de mancais
PDN


Identificação de tamanho
2(00)Mancal para rolamentos das séries 62, 72, NU 2, NJ 2, NJ 22,
NJ 23, 222 e 223
3(00)Mancal para rolamentos das séries 63, 73, NU 3 e NJ 3
..(00)Código de tamanho dos rolamentos, (00) x 5 = diâmetro do furo do rolamento [mm]

Sufixos1)
DDUnidade fornecida com espaçadores de eixo e um grande furo nas
tampas em ambos os lados
UUnidade fornecida sem espaçadores de eixo
(somente unidades PDP e PDR)
  1. 1)A unidades padrão incluem PDNB, PDPF e PDRJ
SKF logo