Mancais com dois rolamentos, série PD

Os mancais com dois rolamentos SKF foram originalmente desenvolvidos para eixos de ventiladores com hélice suspensa, mas também podem ser usados em outras aplicações com arranjos de eixos similares.

Em comparação com o arranjo de eixo convencional, onde dois rolamentos autocompensadores são montados em caixas de mancal separadas, os mancais com rolamentos autocompensadores oferecem várias vantagens, incluindo uma maior precisão de giro e uma operação mais silenciosa.

Os mancais com dois rolamentos também podem ser fornecidos em unidades prontas para montar.

Tipos de rolamento
  • Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas
  • Rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular
  • Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

Série de dimensões de rolamento

  • 62, 63
  • 72, 73
  • NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Faixa de diâmetros do eixo

  • De 25 a 120 mm

Combinações típicas de eixo e rolamento

  • Em um eixo escalonado com rolamentos em um assento cilíndrico

Vedações

  • Tira de feltro
  • Anel em "V"

Lubrificação

  • Graxa 
  • Lubrificação por óleo (opcional)

Materiais

  • Ferro fundido cinzento

Montagem

  • Montagem com quatro parafusos

Conformidade com as normas

  • Não padronizados
SKF logo