Montagem

Os mancais PD devem ser montados corretamente através do uso das ferramentas certas. Todos os componentes associados devem atender a determinados requisitos básicos, e a superfície de apoio deve atender as especificações fornecidas em Superfície de apoio do mancal.

Os mancais apresentam duas marcações (fig. 1): 

  • Um "quadrado" em uma extremidade indica a posição do assento do rolamento mais amplo.
  • Um "triângulo” na outra extremidade" indica a direção na qual a carga axial predominante deve ser aplicada.
Para obter informações sobre a montagem de rolamentos de esferas, consulte o manual de manutenção de rolamentos SKF ou acesse skf.com/mount.

Montagem de mancais da série PDN

As arruelas de pressão onduladas, fornecidas com os mancais menores da série PDN, devem ser inseridas entre o rolamento e a tampa de extremidade do mancal marcada com um triângulo. Os componentes rotativos (rotor, polia, acoplamento etc.) devem ser dispostos de maneira que a carga axial F a produzida na operação atue na direção indicada pelo triângulo. A SKF recomenda usar uma porca ou prensa hidráulica para essas operações de montagem.

Montagem das unidades PD

A instalação das unidades PD é simples, pois as unidades precisam apenas ser aparafusadas na superfície de apoio. Assim, os componentes rotativos são montados nas extremidades de eixo já acabadas e presos pelas chaves, pelas placas de extremidades e pelos parafusos de fixação (com arruelas de pressão) fornecidos.
Apoie o eixo de modo adequado ao pressionar os componentes no eixo para evitar que a força de montagem atue sobre os rolamentos. As instruções de montagem estão disponíveis mediante solicitação.

Especificações de torque

Parafusos da tampa devem ser apertados de acordo com os valores de torque listados na Tabela 1. Os parafusos da tampa estão em conformidade com a norma ISO 4017:2014.

Para obter informações sobre os parafusos de fixação, consulte Recomendações para parafusos de fixação.

SKF logo