Informações do pedido

Mancais de dois rolamentos PD

Os mancais da série PDN são fornecidos com os seguintes componentes:
  • mancal
  • 2 tampas, incluindo 8 ou 12 parafusos de cabeça sextavada e arruelas de pressão, dependendo do tamanho
  • 2 anéis defletores
  • 1 arruela de pressão (até o tamanho 218, inclusive, para mancais da série PDN 2, e tamanho 316 para mancais da série PDN 3)
  • 2 vedações (vedações em V para mancais da série PDN 2; vedações em V e tiras de feltro para mancais da série PDN 3)

Os mancais da série PDP são fornecidos com os seguintes componentes:

  • mancal, incluindo 2 parafusos de olhal para o tamanho de mancal 224
  • 2 tampas, incluindo 12 parafusos de cabeça sextavada e arruelas
  • 2 anéis defletores
  • 2 anéis de fixação
  • 2 buchas espaçadoras
  • 2 buchas de eixo
  • 2 vedações em V

Os mancais da série PDR são fornecidos com os seguintes componentes:

  • mancal, incluindo 2 parafusos de olhal para mancais de tamanho 320 a 324
  • 2 tampas, incluindo 12 parafusos de cabeça sextavada e arruelas
  • 2 anéis defletores
  • 2 buchas espaçadoras
  • 2 buchas de eixo
  • 2 vedações (vedações em V e tiras de feltro)
  • 1 anel em O
Os rolamentos e o eixo precisam ser encomendados separadamente. Os eixos são fornecidos com duas chaves e duas placas de extremidade com parafusos de fixação e arruelas de pressão.
Os mancais da série PDP e PDR podem ser fornecidos sem buchas de eixo. Eles são identificados pelo sufixo de designação U, por exemplo, PDR 315 U.

Exemplo de pedido

Um mancal PD é necessário para dois rolamentos 6309. Os componentes a seguir devem ser encomendados:

  • 1 mancal PDN 309
  • 1 eixo VJ-PDNB 309
  • 2 rolamentos 6309

Unidades de dois rolamentos PD

As unidades PD são fornecidas montadas e prontas para instalar, e completas com rolamentos e eixo.

Exemplo de pedido

Um mancal PD é necessário para dois rolamentos 6309. Os itens a seguir devem ser encomendados:

  • 1 unidade PDNB 309
SKF logo