Unidades de rolamentos Y SKF com mancais de materiais compostos

Reduza o custo total de propriedade com os mancais compostos SKF

Renderização em 3D de unidades de rolamentos Y SKF com mancais compostos
As unidades de rolamentos Y SKF com mancais compostos fazem parte da extensa linha SKF de econômicos produtos montados e prontos. Essas unidades leves e prontas para instalar são particularmente indicadas para aplicações com velocidades altas e cargas moderadas e em que a confiabilidade e o mínimo de manutenção são fundamentais.

Um mancal superior

Vista em corte da renderização em 3D de um mancal composto SKF

Os mancais de compósito SKF são feitos de um material de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA6). Esses mancais leves resistem contra uma série de produtos químicos e ácidos diluídos.

Os destaques do mancal são:

  • Excelente resistência à corrosão
  • Tolerante a temperaturas altas e baixas
  • Leveza
  • Dimensionalmente intercambiável com unidades de ferro fundido
  • Excelente resistência a UV
  • Pode ser pintado
  • Reciclável
  • Disponível com tampas de fechamento

Unidades sem relubrificação

O rolamento Y vedado é pré-lubrificado para toda a vida útil do rolamento com uma graxa à base de lítio/cálcio. Essa graxa duradoura e resistente à água, combinada com as vedações integradas de alta eficiência e com o projeto de alto desempenho das unidades de rolamentos Y SKF selecionadas, pode oferecer uma vida útil longa e confiável, sem os custos e os problemas ambientais da relubrificação.

Soluções de vedação, projetos e materiais de rolamentos

Montadas e prontas para instalar, as unidades de rolamento Y SKF com um mancal de compósito estão disponíveis como padrão com diferentes projetos de rolamento Y e com diferentes soluções de vedação. Para uma visão geral das combinações disponíveis, consulte as tabelas a seguir:

Os mancais de compósito SKF podem ser montados com todos os projetos de rolamento Y SKF de tamanho apropriado. Isso inclui todos os métodos de fixação, todas as opções de material (por exemplo, anéis zincados e rolamento em aço inoxidável) e todas as opções de vedação.

Informações adicionais

Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de rolamento Y, incluindo seus diferentes métodos de fixação, soluções de vedação e materiais, consulte a seção Rolamentos Y (→ Projetos e variantes, tabelas de produtos).
Para obter mais informações sobre as unidades de rolamento Y, dependendo da forma do mancal, consulte:
SKF logo