Projeto de arranjos de rolamentos

Deslocamento axial

Os rolamentos Y não foram feitos para suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal. A distância entre as posições dos rolamentos deve, portanto, ser curta para evitar o excesso de cargas axiais induzidas como resultado da expansão térmica do eixo.
Projeto para deslocamento axial pequeno
Para suportar o deslocamento axial pequeno, os rolamentos devem ser apoiados por paredes ou superfícies de apoio resilientes de metal laminado (fig. 1).
Projeto para deslocamento axial maior
Em aplicações nas quais existem cargas leves e velocidades baixas, um rolamento Y com pinos roscados pode ser usado para suportar o deslocamento axial. O eixo na posição de rolamento livre deve ser fornecido com uma ou duas ranhuras 120° uma da outra, para encaixar um pino roscado modificado:
  • Pinos roscados de soquete sextavado com um ponto de retenção, de acordo com a norma ISO 4028:2003, mas com uma rosca fina, conforme a tabela de produtos. O pino roscado deve ser presos por uma porca e a arruela de pressão ou arruela de trava estrela (fig. 2).
  • Parafusos de cabeça de panela entalhados de acordo com a norma ISO 1580:2011, mas com rosca fina, de acordo com a tabela de produtos, travado com uma mola ou arruela de trava estrela (fig. 3).

Os parafusos e a(s) ranhura (s) suportam alterações no comprimento do eixo e evitam que o eixo gire independentemente do rolamento. As extremidades dos pinos roscados devem ser retificadas e as superfícies deslizantes das ranhuras do eixo devem ser cobertas com uma pasta lubrificante.

Tolerâncias do eixo

Os ajustes recomendados para rolamentos Y estão indicados na tabela 2. A fig. 4 ilustra a posição relativa dos limites superior e inferior das classes de tolerância do eixo ISO mais usadas comumente para rolamentos Y com pinos roscados ou colar excêntrico de fixação. Os valores das classes de tolerância são indicados na tabela 3.
Para rolamentos Y em uma bucha de fixação ou rolamentos Y SKF ConCentra, o desvio radial total do assento do eixo deve ser IT5/2 para classe de tolerância h9Ⓔ. Os valores de classe de tolerância h9 ISO estão listados na tabela 3.
Para rolamentos Y com anel interno padrão, aplicam-se as mesmas recomendações que para rolamentos rígidos de esferas padrão (tabela 2). Os valores dessas classes de tolerância ISO são listados na tabela 4 e tabela 5.
SKF logo