Anéis de assento de borracha

Os anéis de assento de borracha da série RIS 2 (fig. 1) são indicados principalmente para “amortecer” os rolamentos Y em caixas de mancal de aço estampado. Localizados no anel externo do rolamento e no furo do mancal (fig. 2), eles destinam-se a amortecer vibrações e ruídos e a permitir que os rolamentos sejam levemente deslocados em seus mancais para suportar pequeno desalinhamento ou expansão do eixo.
Os anéis de assento da série RIS 2 são feitos de NBR e possuem uma superfície externa esférica (convexa). Os anéis podem suportar temperaturas que variam entre – 30 e + +100 °C (–20 to +210 °F). As designações e as dimensões dos anéis de assento de borracha estão indicadas na tabela de produtos.
Os anéis de assento de borracha estão disponíveis como acessório e devem ser pedidos separadamente. Eles podem ser instalados em todos os rolamentos Y SKF, exceto nos rolamentos Y com anel interno padrão (séries 17262 e 17263). No entanto, os rolamentos Y da série YET 2 podem ser fornecidos com o anel de assento já colocado (fig. 3). Esses produtos são identificados pelo prefixo de série CYS, seguido pelo diâmetro do furo do rolamento e o sufixo de identificação do rolamento FM. Por exemplo, CYS 20 FM é um rolamento YET 204 com um furo de 20 mm, equipado com um anel de assento de borracha RIS 204.
Os assentos de borracha disponíveis para mancais de aço estampado em uma faixa de tamanho específica são listados nas tabelas de produtos relevantes (→ Mancais para rolamentos Y, Mancais de rolamento Y).
SKF logo