Soluções de vedação

Os fatores que influenciam a escolha da solução de vedação mais apropriada incluem:
  • a velocidade periférica da superfície de apoio da vedação
  • o atrito da vedação e o aumento de temperatura resultante
  • as influências ambientais, por exemplo, umidade, poeira ou contaminantes grossos
  • os requisitos em relação à eficiência
Para obter mais informações sobre as soluções de vedação para rolamento Y e suas características, consulte Soluções de vedação.
SKF logo