Seleção do tamanho da unidade de rolamento

O tamanho da unidade de rolamento a ser utilizada para uma aplicação pode ser inicialmente selecionado com base em suas classificações de carga em relação às cargas aplicadas e aos requisitos de vida útil e de confiabilidade. Valores para a classificação de carga dinâmica básica C e para a classificação de carga estática básica C0 são citados nas tabelas de produtos. 

A classificação de carga dinâmica básica é baseada em especificações determinadas na norma ISO 281:2007, enquanto que a classificação de carga estática básica é baseada em especificações determinadas na norma ISO 76:2006.

Para seleção do tamanho da unidade de rolamento para aplicações de alta temperatura, consulte
SKF logo