Seleção de tamanho do rolamento utilizando a capacidade de carga estática

O tamanho do rolamento deverá ser selecionado com base nas classificações de carga estática C0 em vez de com base na vida útil do rolamento quando uma das condições a seguir existir:
  • O rolamento é estacionário e está sujeito a cargas contínuas ou intermitentes (de choque).
  • O rolamento faz movimentos de alinhamento ou oscilatórios lentos quando carregado.
  • O rolamento gira sob carga, a uma velocidade muito baixa (n < 10 r/min) e só é necessário ter uma vida útil curta. Em outras palavras, a equação de vida útil, neste caso, para uma determinada carga equivalente P, pode oferecer uma necessidade de classificação de carga dinâmica básica C tão baixa, que o rolamento selecionado em uma vida útil, poderá ficar seriamente sobrecarregado em serviço.
  • O rolamento gira e, além das cargas operacionais normais, tem que sustentar cargas de choque pesadas.
Em todos esses casos, a carga permitida para o rolamento é a carga máxima que o rolamento pode suportar, sem deformações permanentes nos corpos rolantes ou nas pistas. Normalmente a deformação permanente é causada por:
  • cargas pesadas atuando sobre o rolamento enquanto este está estacionário ou oscilando lentamente
  • cargas de choque altas que atuam sobre o rolamento enquanto este está girando
Dependendo das condições operacionais e da carga, os danos resultantes podem ser áreas achatadas nos corpos rolantes ou endentações nas pistas. As endentações podem ser espaçadas irregularmente ao redor da pista ou podem ser regularmente espaçadas em posições correspondentes ao espaçamento dos corpos rolantes.
Deformações permanentes normalmente levam níveis mais elevados de vibração e/ou ruído e aumentam o atrito. Também é possível que a folga interna aumente ou que a característica dos ajustes seja alterada.
Até que ponto essas alterações prejudicam o desempenho do rolamento depende das demandas colocadas no rolamento em uma aplicação específica. Portanto, é necessário certificar-se de que deformações permanentes não ocorram, ou ocorram muito pouco, selecionando-se um rolamento com capacidade de carga estática suficientemente alta, se uma dos seguintes exigências deve ser satisfeita:
  • alta confiabilidade
  • giro silencioso, como para motores elétricos
  • operação sem vibração, como para máquinas-ferramenta
  • momento de atrito constante do rolamento, como para aparelhos de medição e equipamentos de teste
  • baixo atrito inicial com carga, como para guindastes
SKF logo