Unidades de rolamento Y da SKF Food Line

Oferecem o potencial para uma solução sem relubrificação para a maioria dos ambientes úmidos, abrasivos e contaminantes

Unidades de rolamento Y da SKF Food Line

O ciclo de lavagens na produção de alimentos e bebidas cria um ciclo de desperdício interminável. É comum relubrificar os rolamentos depois de cada lavagem: diariamente, semanalmente ou em outros intervalos baseados nas características específicas da produção. Durante esse processo, o excesso de graxa é descartado para além das vedações do rolamento (purgado). No próximo ciclo de lavagem, a graxa é lavada em direção ao tratamento de efluentes da fábrica.

Pelo fato de poderem suportar lavagens frequentes sem relubrificação, as unidades de rolamento Y SKF Food Line podem eliminar a necessidade de relubrificação e de descarte de graxa e a preocupação com o impacto ambiental.

A SKF oferece uma solução com um sortimento completo de unidades de rolamento Y SKF Food Line

Unidades de rolamento Y SKF Food Line (mancal flangeado)

Os projetos inovadores das unidades de rolamento Y SKF Food Line ajudam a eliminar os problemas relacionados às lavagens: corrosão, falhas prematuras do rolamento e impacto ambiental.

As vantagens incluem

  • Aumento da produtividade ao eliminar paradas de máquina para relubrificação
  • Maior prevenção contra partículas estranhas – não há contaminação por gotejamento de graxa ou purga
  • Uso reduzido de graxa e menor impacto ambiental
  • Eliminação do risco de que um ponto de relubrificação negligenciado cause uma falha do rolamento subsequente
  • Resistente à corrosão sob praticamente todas as condições de lavagem sob pressão
  • Eliminação aprimorada de bactérias devido ao design de base sólida ou preenchida e ao acabamento superficial liso
  • Ampla faixa dimensional (além de disponibilidade em tamanhos métricos e em polegadas)

Opção de projetos de unidade de rolamento

Rolamento Y SKF Food Line linha de compósito com alimentos

As unidades de rolamento Y SKF Food Line estão disponíveis em uma variedade de projetos de componentes. Isso permite a configuração da unidade de rolamento mais adequada para aplicações e ambientes diversos.

A nova linha de unidades de rolamento Y SKF Food Line inclui:

  • Rolamentos série Y resistentes à corrosão
  • Graxa compatível com alimentos
  • Vedações de alto desempenho que consistem em inserções de aço inoxidável e composto de borracha aprovado pela FDA
  • Tampas de fechamento eficientes
  • Dois materiais do mancal diferentes
    • Compósito resistente, leve e quimicamente resistente com furos para parafuso de montagem revestidos de aço inoxidável e furo reforçado com bobina de aço “moldada”1) ou um design massivo2)
    • Aço inoxidável fundido para aplicações de trabalho pesado

1) Aplicável a caixas de mancal SYWK .. Y, mancais flangeados com quatro parafusos FYMK .. Y e mancais flangeados com dois parafusos FYTWK .. Y
2) Aplicável a mancais SYWK .. L, FYWK .. L, FYTWK .. L, SYFWK .. L, FYAWK .. L, TUWK .. L

Sistema de vedação e graxa compatível com alimentos de alta qualidade

Altamente eficaz na resistência à contaminação e na retenção de lubrificante

Todas as unidades de rolamento Y SKF Food Line incorporam as exclusivas vedações múltiplas da SKF (sufixo de designação -2RF), altamente eficientes para manter detergente, água e outros contaminantes fora da cavidade do rolamento e para reter o lubrificante na parte interna.

Proteção de barreira múltipla fornece longa vida útil do rolamento

O arranjo de vedação múltipla SKF é comprovadamente muito eficiente durante as lavagens. Ele consiste em uma combinação de uma vedação radial de lábio e uma vedação axial de lábio, cada uma protegida por vedações de fresta estreita.

Materiais de vedação compatíveis com alimentos

  • Tanto a vedação radial quanto a axial de lábio são feitas de um composto de borracha aprovado pela FDA.
  • O espaço entre a vedação radial e a axial de lábio e o defletor é preenchido com graxa SKF compatível com alimentos registrada pela NSF.

Graxa de alta qualidade, com registroNSF H1

Cada unidade de rolamento Y SKF Food Line é pré-lubrificada com graxa compatível com alimentos SKF GFJ.

Essa graxa de alta qualidade é registrada pela NSF como categoria H1 (lubrificante aceitável para contato eventual com alimentos, para uso em áreas de processamento de alimentos). O registro da NSF confirma que o lubrificante atende aos requisitos listados nas diretrizes da FDA dos EUA no regulamento CFR 21 seção 178 3570.

Prolonga a vida útil do rolamento

A graxa compatível com alimentos SKF GFJ é um lubrificante de rolamentos altamente efetivo que oferece vantagens que ajudam a prolongar a vida útil do rolamento, incluindo:

  • Excelente proteção contra corrosão
  • Alta resistência ao envelhecimento

Informações adicionais

Para obter mais informações sobre rolamentos Y de aço inoxidável e sobre rolamentos com anéis zincados, consulte as subseções relevantes de Rolamentos Y com parafusos de fixação (→ tabela de produtos).
SKF logo