Dados da unidade de rolamento Y


MancaisRolamentos
Padrões
de dimensão
Dimensões máximas de acordo com:
  • ISO 3228:2013
    • Séries FY, FYT e FYTB .. M
    • Séries FYK e FYTBK
    • Séries PFT, PF e PFD
    • Séries FYWK .. Y e FYTWK .. Y
    • Séries FYWR e FYTWR
  • JIS B 1559:2009
    • Séries FYJ, FYTJ e FYC
    • Séries FYWK .. L e FYTWK .. L
  •  não há padrão (nacional ou internacional), mas comum no mercado
    • Série FYAWK
Especificações do rolamento
TolerânciasLargura total T (fig. 1):
  • d ≤ 50 mm
    → ±0,5 mm
  • d > 50 mm
    → ±0,6 mm

O diâmetro externo do rolamento é pareado com seu assento no mancal de maneira que o anel externo seja impedido de girar, mas ainda capaz de compensar desalinhamentos.

Especificações do rolamento
Folga interna radialEspecificações do rolamento
Materiais

Em ferro fundido

  • Séries FY(J), FYT(J), FYTB e FYC
    • ferro fundido cinzento EN-GJL-HB235 de acordo com a norma EN 1561:2011

Material composto

  • Séries FYK e FYTBK
    • PA6 reforçada com fibra de vidro
    • reforço de bobina de aço “moldada”

Em aço estampado

  • Séries PFT, PF e PFD
    • aço laminado a frio, revestido 6+ com zinco livre de cromo

Material composto para SKF Food Line

  • Séries FYWK .. Y e FYTWK .. Y
    • PA6 reforçada com fibra de vidro
    • reforço de bobina de aço “moldada”
  • Séries FYWK .. L, FYTWK .. L e FYAWK .. L
    • PBT reforçado com fibra de vidro

Aço inoxidável

  • Séries FYWR e FYTWR
    • aço inoxidável austenítico fundido (AISI série 300)
Materiais para rolamentos
DesalinhamentoEspecificações do rolamento
SKF logo