Projetos de rolamento Y

O sortimento de unidades flangeadas de rolamento Y da SKF compreende uma ampla variedade de séries e projetos de rolamentos Y, cujas principais diferenças são a maneira como o rolamento é fixado no eixo e as diferentes soluções de vedação.

Para obter informações detalhadas sobre o sortimento de rolamentos Y, incluindo seus diferentes métodos de fixação, soluções de vedação e materiais, consulte a seção Rolamentos Y (→ Projetos e variantes, tabelas de produtos).

Métodos de fixação

Os métodos de fixação disponíveis como padrão para unidades flangeadas de rolamento Y são:

Soluções de vedação

Os rolamentos Y utilizados no sortimento-padrão de unidades flangeadas de rolamento Y são tampados com:
Sob encomenda, os rolamentos Y podem ser fornecidos com uma placa de proteção nos dois lados (fig. 9).
SKF logo