Mancais flangeados de ferro fundido

Os mancais flangeados de ferro fundido são usados nas séries de unidades Y indicadas em:
Os mancais flangeados de ferro fundido permitem que as unidades de rolamento Y sejam relubrificadas através de um pino graxeiro. Isso os torna particularmente apropriados para arranjos de rolamentos que operam sob qualquer das seguintes condições:
  • altos níveis de contaminação
  • altas velocidades
  • altas temperaturas
  • cargas relativamente pesadas
Três diferentes projetos de mancais estão disponíveis:
  • Série FY(J) (fig. 1)
    → flange quadrado
    → quatro furos para parafusos redondos
  • Séries FYT(J) e FYTB (fig. 2)
    → flange oval
    → dois furos para parafusos redondos
  • Série FYC (fig. 3)
    → flange redondo
    → quatro furos para parafusos redondos

Tampas de fechamento

Para proteger o arranjo de rolamentos na extremidade de um eixo e para evitar a possibilidade de acidente causado por uma extremidade do eixo exposta, os mancais flangeados de ferro fundido das séries FY e FYTB são capazes de acomodar as tampas de fechamento da série ECY (fig. 4). As tampas de fechamento são acessórios e devem ser pedidas separadamente. As designações, juntamente com a distância A5 pela qual a tampa de fechamento se projeta a partir do mancal (fig. 5), estão listadas nas tabelas de produtos relevantes:

O sortimento completo de tampas de fechamento para mancais e unidades de rolamento Y está listado na tabela de produtos.
As tampas de fechamento são feitas de polipropileno (PP), têm boa resistência à maioria dos produtos químicos e podem suportar temperaturas operacionais de até 100 °C (210 °F). Elas são montadas pressionando-as no rebaixo do mancal.
SKF logo