Mancais flangeados de material composto

Os mancais flangeados de material composto são usados nas séries de unidades Y indicadas em:

Os mancais flangeados de material composto são feitos de PA6 leve reforçada com fibra de vidro e não possuem recursos para relubrificação. Para obter durabilidade, resistência mecânica e estabilidade térmica, eles são reforçados com uma bobina de aço “moldada”.

As unidades de rolamento Y flangeadas de material composto são particularmente indicadas para aplicações com velocidades relativamente altas, cargas moderadas e em que a confiabilidade e o mínimo de manutenção são fundamentais.
Dois diferentes projetos de mancais estão disponíveis:
  • Série FYK (fig. 1)
    → flange quadrado
    → quatro furos para parafusos redondos
  • Série FYTBK (fig. 2)
    → flange oval
    → dois furos para parafusos redondos

Os furos para parafusos são reforçados com inserções6+ de aço zincado livre de cromo.

Tampas de fechamento

Para proteger o arranjo de rolamentos na extremidade de um eixo e para evitar a possibilidade de acidente causado por uma extremidade do eixo exposta, os mancais flangeados de material composto são capazes de acomodar as tampas de fechamento da série ECY (fig. 3). As tampas de fechamento são acessórios e devem ser pedidas separadamente. As designações, juntamente com a distância A5 pela qual a tampa de fechamento se projeta a partir do mancal (fig. 4), estão listadas nas tabelas de produtos:

O sortimento completo de tampas de fechamento para mancais e unidades de rolamento Y está listado na tabela de produtos.

As tampas de fechamento são feitas de polipropileno (PP), têm boa resistência à maioria dos produtos químicos e podem suportar temperaturas operacionais de até 100 °C (210 °F). Elas são montadas pressionando-as no rebaixo do mancal.
SKF logo