Mancais flangeados de compósito para SKF Food Line

Os mancais flangeados de compósito para SKF Food Line são usados nas séries de unidades Y indicadas em:
  • tabela 1 para unidades flangeadas quadradas
  • tabela 2 para unidades flangeadas ovais
  • tabela 3 para unidades flangeadas com suporte de três parafusos

As unidades incorporam rolamentos Y em aço inoxidável ou rolamentos Y com anéis zincados, preenchidos com uma graxa compatível com alimentos.

Os mancais flangeados de compósito da SKF Food Line são feitos de um material composto termoplástico leve. Eles são projetados para unidades flangeadas de rolamento Y que precisam resistir a uma ampla variedade de produtos químicos e outros tratamentos usados durante os processos de lavagem das aplicações de alimentos e bebidas (tabela 2).
Os mancais flangeados de compósito da SKF Food Line não têm recurso de relubrificação como padrão e estão disponíveis em cinco projetos diferentes:
  • Série FYWK .. Y (fig. 1)
    → flange quadrado
    → reforço de bobina de aço “moldada”
    → quatro furos para parafusos redondos
  • Série FYWK .. L
    → similar à série FYWK .. Y, mas com projeto massivo
  • Série FYTWK .. Y (fig. 2)
    → flange oval
    → reforço de bobina de aço “moldada”
    → dois furos para parafusos redondos
  • Série FYTWK .. L
    → similar à série FYTWK .. Y, mas com projeto massivo
  • Série FYAWK .. L (fig. 3)
    → flange com suporte de três parafusos
    → projeto massivo
    → quatro furos para parafusos redondos

Os furos para parafusos de todos os projetos de mancal são reforçados por inserções de aço inoxidável austenítico.

Tampas de fechamento

Para proteger o arranjo de rolamentos na extremidade de um eixo e para evitar a possibilidade de acidente causado por uma extremidade do eixo exposta, dependendo do projeto, os mancais flangeados de materiais compostos SKF Food Line são capazes de acomodar um dos seguintes modelos de tampa de fechamento:

  • Série FYWK .. Y e série FYTWK .. Y
    → tampa de fechamento ECW (fig. 4)
    A tampa de fechamento ECW tem um furo de drenagem opcional que pode ser facilmente aberto pelo usuário, conforme necessário.
  • Séries FYWK .. L, FYTWK .. L e FYAWK .. L
    → tampa de fechamento ECL (fig. 5)
As tampas de fechamento são acessórios e devem ser pedidas separadamente. As designações, juntamente com a distância A5 pela qual a tampa de fechamento se projeta a partir do mancal (fig. 6, fig. 7), estão listadas nas tabelas de produtos relevantes:

O sortimento completo de tampas de fechamento para mancais e unidades de rolamento Y está listado na tabela de produtos.

As tampas de fechamento são feitas de polipropileno (PP), têm boa resistência à maioria dos produtos químicos e podem suportar temperaturas operacionais de até 100 °C (210 °F). Elas são montadas pressionando-as no rebaixo do mancal.
SKF logo