Modelos de mancal

Os mancais flangeados SKF para rolamentos Y estão disponíveis em uma ampla variedade de projetos e materiais. O sortimento-padrão inclui mancais feitos de:
  • ferro fundido
  • materiais compostos
  • aço estampado
  • materiais compostos para a SKF Food Line
  • aço inoxidável

Fixação em uma superfície de apoio

Os mancais flangeados têm dois, três ou quatro furos para parafusos pelos quais eles podem ser fixados a uma superfície de apoio com fixadores roscados. Os furos para parafusos variam nos diferentes projetos e materiais de mancal:
  • Ferro fundido
    • Série FY(J) (flange quadrado)
      → quatro furos para parafusos redondos
    • Séries FYT(B) e FYTJ (flange oval)
      → dois furos para parafusos redondos
    • Série FYC (flange redondo)
      → quatro furos para parafusos redondos
  • Material composto
    • Série FYK (flange quadrado)
      → quatro furos para parafusos redondos
    • Série FYTBK (flange oval)
      → dois furos para parafusos redondos
    Os furos para parafusos são reforçados com inserções em aço zincado livre de cromo6+.
  • Aço estampado
    • Série PFT (flange oval)
      → dois furos para parafusos quadrados
    • Série PF e PFD (flange redondo e triangular)
      → três ou quatro furos para parafusos quadrados
  • Material composto para SKF Food Line
    • Série FYWK (flange quadrado)
      → quatro furos para parafusos redondos
    • Série FYTWK (flange oval)
      → dois furos para parafusos redondos
    • Série FYAWK (flange com suporte de três parafusos)
      → três furos para parafusos redondos
    Os furos para parafusos são reforçados com inserções em aço inoxidável austenítico.
  • Aço inoxidável
    • Série FYWR (flange quadrado)
      → quatro furos para parafusos redondos
    • Série FYTWR (flange oval)
      → dois furos para parafusos redondos
Dependendo do projeto, os mancais flangeados podem ter um rebaixo de centragem (fig. 1) ou um ressalto de centragem (fig. 2) na parte de trás para posicionamento preciso em um ressalto apropriado ou em um furo na parede da máquina. Os mancais nas séries FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK e FYTBK têm um rebaixo de centragem, enquanto que os mancais FYC têm um ressalto de centragem. Para dimensões e tolerâncias, consulte as tabelas de produtos relevantes.

Um ressalto apropriado pode ser fornecido por um dos seguintes métodos:

  • usinagem da parede conforme apropriado (fig. 3)
  • fixação à parede de uma arruela apropriada com vários parafusos (fig. 4)

Além disso, esses recursos livram os parafusos de fixação de forças radiais.

SKF logo