Mancais flangeados em aço estampado

Os mancais flangeados em aço estampado podem ser combinados com diferentes projetos do rolamento Y, de acordo com:
  • tabela 1 para unidades flangeadas ovais
  • tabela 2 para unidades flangeadas redondas e triangulares
Os mancais em aço estampado devem ser pedidos separadamente dos rolamentos Y. A vantagem de pedir componentes individuais é que um grande número de combinações é possível.

Os mancais flangeados de aço estampado são feitos de aço laminado livre de cromo6+ e zincados para proteção contra corrosão. Eles são projetados para aplicações simples com cargas e velocidades limitadas e não apresentam recursos para relubrificação.

Três diferentes projetos de mancais estão disponíveis:
  • Série PFT (fig. 1)
    → flange oval
    → dois furos para parafusos quadrados
  • Série PF (fig. 2)
    → flange redondo
    → três ou quatro furos para parafusos quadrados
  • Série PFD (fig. 3)
    → flange triangular
    → três furos para parafusos quadrados
SKF logo