Mancais flangeados de aço inoxidável

Os mancais flangeados de aço inoxidável são usados nas séries de unidades Y indicadas em:

As unidades incorporam rolamentos Y de aço inoxidável preenchidos com uma graxa compatível com alimentos.

Os mancais não podem ser pedidos como produtos separados.
Os mancais flangeados de aço inoxidável são feitos de aço inoxidável austenítico fundido (AISI série 300). Eles são projetados para unidades flangeadas de rolamento Y em aplicações de trabalho pesado, para resistir a uma ampla variedade de produtos químicos e outros tratamentos usados durante os processos de lavagem das aplicações de alimentos e bebidas (tabela 3). Em comparação com mancais de materiais compostos SKF Food Line, os mancais de aço inoxidável oferecem um nível de resistência ainda maior a produtos químicos agressivos de lavagem. As unidades de rolamento Y flangeadas em aço inoxidável são particularmente indicadas para aplicações com velocidades altas, cargas pesadas e em que a confiabilidade e o mínimo de manutenção são fundamentais.
Os mancais flangeados de aço inoxidável têm um furo roscado tampado para acomodar um recurso de relubrificação, quando a relubrificação for necessária. Eles estão disponíveis em três modelos diferentes:
  • FYWR .. Y (fig. 1)
    → flange quadrado
    → quatro furos para parafusos redondos
  • FYTWR .. Y (fig. 2)
    → flange oval
    → dois furos para parafusos redondos

Tampas de fechamento

Para proteger o arranjo de rolamentos na extremidade de um eixo e para evitar a possibilidade de acidente causado por uma extremidade do eixo exposta, as unidades flangeadas de rolamento Y de aço inoxidável são capazes de acomodar as tampas de fechamento da série ECW (fig. 3). As tampas de fechamento são acessórios e devem ser pedidas separadamente. As designações, juntamente com a distância A5 pela qual a tampa de fechamento se projeta a partir do mancal (fig. 4), estão listadas nas tabelas de produtos (→ Unidades flangeadas quadradas de rolamento Y, Unidades flangeadas ovais de rolamento Y).

O sortimento completo de tampas de fechamento para mancais e unidades de rolamento Y está listado na tabela de produtos.

As tampas de fechamento são feitas de polipropileno (PP), têm boa resistência à maioria dos produtos químicos e podem suportar temperaturas operacionais de até 100 °C (210 °F). Elas são montadas pressionando-as no rebaixo do mancal.
SKF logo