Unidades flangeadas de rolamento Y

As unidades flangeadas de rolamento Y SKF estão disponíveis por padrão em uma ampla variedade de modelos (fig. 1), podendo incorporar a maioria dos rolamentos indicados na seção Rolamentos Y. Para uma visão geral da variedade de combinações disponíveis em estoque, consulte as tabelas seguintes, dependendo do material e do formato do mancal:
  • Mancais de ferro fundido
  • Mancais de material composto
  • Mancais em aço estampado
    • tabela 6 para unidades flangeadas ovais
    • tabela 7 para unidades flangeadas redondas e triangulares
  • Mancais feitos de material composto SKF Food Line
    • tabela 8 para unidades flangeadas quadradas
    • tabela 9 para unidades flangeadas ovais
    • tabela 10 para unidades flangeadas com suporte de três parafusos
  • Mancais em aço fundido inoxidável

Outras unidades podem ser compostas pedindo-se as peças separadamente.

SKF logo