Capacidade de carga

Rolamentos Y

Mancais

Os mancais flangeados feitos de ferro fundido, material composto e material composto para SKF Food Line ou aço inoxidável são capazes de suportar pelo menos as mesmas cargas dinâmicas e estáticas que os rolamentos Y que eles incorporam. Essas unidades de rolamento Y também podem ser utilizadas em aplicações nas quais ocorrem cargas de choque ou cargas axiais variáveis.

Os mancais de aço estampado possuem uma capacidade de carga menor do que a dos rolamentos Y que eles incorporam. As cargas radiais permitidas para os mancais estão listadas nas tabelas de produtos relevantes:

A carga axial não deve exceder 20% da carga radial permitida.

Na ausência de um ressalto de centragem para ser pareado com o recesso ou ressalto na parte traseira do mancal (→ Fixação em uma superfície de apoio) e quando as cargas que atuam no mancal forem pesadas, a SKF recomenda a fixação do mancal em sua superfície de apoio por pinos de ajuste.

A posição e o tamanho dos furos para pino de ajuste para mancais flangeados nas séries FY(J), FYTB e FYTJ são listados nas tabelas de produtos relevantes:

AVISO

Se as unidades de rolamento Y forem utilizadas em uma aplicação na qual há risco à saúde, à segurança ou ao meio ambiente, o serviço de engenharia de aplicação SKF deve ser contatado durante a fase de projeto.
SKF logo