Dados da unidade de rolamento Y


MancaisRolamentos
Padrões
de dimensão
Dimensões máximas de acordo com:
  • ISO 3228:2013
    • SY .. M
    • SY .. Série U, exceto a altura central H1 para SY 514 U
    • Série SYH, exceto para a altura central H1, que é mais baixa que o padrão
    • Série SYK
    • Série P, exceto para a altura central H1, que difere um pouco
    • SYWK .. Y
    • Série SYWR
  • JIS B 1559:2009
    • Série SYJ
    • SYWK .. L
  •  não há padrão (nacional ou internacional), mas comum no mercado
    • Série SYM
    • Série SYF
    • Série SYFJ
    • Série SYFWK
    • Série SYFWR
Especificações do rolamento
Tolerâncias

Mancais em aço fundido, compósito e aço inoxidável

Altura do centro do eixo H1 (fig. 1):

  • d ≤ 40 mm
    → ±0,25 mm
  • d > 40 mm
    → ±0,30 mm

O diâmetro externo do rolamento é pareado com seu assento no mancal de maneira que o anel externo seja impedido de girar, mas ainda capaz de compensar desalinhamentos.

Especificações do rolamento
Folga interna radialEspecificações do rolamento
Materiais

Em ferro fundido

  • Séries SY(J), SYH, SYM e SYF(J)
    • ferro fundido cinzento EN-GJL-HB235 de acordo com a norma EN 1561:2011

Material composto

  • Série SYK
    • PA6 reforçada com fibra de vidro
    • reforço de bobina de aço “moldada”

Aço estampado

  • Série P
    • aço laminado a frio, revestido 6+ com zinco livre de cromo

Material composto para SKF Food Line

  • SYWK .. Y
    • PA6 reforçada com fibra de vidro
    • reforço de bobina de aço “moldada”
  • SYWK .. Séries L e SYFWK
    • PBT reforçado com fibra de vidro

Aço inoxidável

  • Séries SYWR e SYFWR
    • aço inoxidável austenítico fundido (AISI série 300)
Materiais para rolamentos
DesalinhamentoEspecificações do rolamento
SKF logo