Designation system

The complete designation for a Y-bearing or a Y-bearing unit consists of a basic designation with or without one prefix and/or one or more suffixes.

For details about Y-bearing designation system, refer to Y-bearings.

Unidades de mancal de rolamento Y

Exemplos de designação e as opções aplicáveis para mancais de rolamento Y são indicados abaixo.
/

Exemplos


Unidade métrica:
SYK 20 TD
ondeSY =
K =
20 =
TD =

Unidade em polegadas:
SY 2 11/16 LF/AH
ondeSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Opções aplicáveis para mancais de rolamento Y

Tipo de mancal/unidade

J significa as dimensões de acordo com JIS 1559-2009 para caixas de mancal de base normal

W ao final da designação da série do mancal identifica uma unidade de rolamento Y ou mancal SKF Food Line
PCaixa de mancal, aço estampado
P .. R-
Caixa de mancal, aço estampado, anel de assento de borracha incluído
SYCaixa de mancal, base normal
SYFCaixa de mancal, base curta
SYHCaixa de mancal, base normal, altura do centro mais baixa H1
SYMCaixa de mancal, base normal, maior capacidade de carga

Material do mancal
Ferro fundido cinzento
DFerro fundido nodular
K
Composto
R
Aço inoxidável

Identificação de tamanho
Unidades de rolamento para eixos métricos: furo do rolamento não codificado
12
a
100
12 mm
a
100 mm
Unidades de rolamento para eixos em polegadas: furo do rolamento não codificado
1/2
to
3
1/2 in (12,7 mm)
to
3 in (76,2 mm)
Mancais feitos de ferro fundido, compósito, compósito para SKF Food Line ou aço inoxidável
503
a
520
para rolamentos Y dos tamanhos 203, 203-008, 203/12 e 203/15
a
rolamentos Y do tamanho 220
Mancais feitos de aço estampado (não fornecidos como unidade de rolamento)
40
a
85
diâmetro do furo do mancal de 40 mm
a
diâmetro do furo do mancal de 85 mm

Características adicionais do mancal
A
Próximo tamanho menor que o normal (somente unidades em polegadas)
L
Adequado para tampa de fechamento ECL
N

Execução relubrificável do mancal de compósito.

No caso de unidades de rolamento Y SKF Food Line, somente usada em combinação com o sufixo VZ1A2 (→ )

Y
Adequado para tampa de fechamento ECW
Z
Unidade de base curta com rosca em polegadas

Rolamento Y inserido
FMRolamento Y com um colar excêntrico de fixação, série YET 2
KFRolamento Y com furo cônico em uma bucha de fixação, série YSA 2-2FK
LD, LDW
Rolamento Y com fixação SKF ConCentra, série YSPAG 2
LF
Rolamento Y com fixação SKF ConCentra, série YSP 2-2F
RMRolamento Y com pino roscado, série YAT 2
TA
Rolamento Y com pinos roscados SKF Food Line, séries YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Rolamento Y com pinos roscados, série YARAG 2
TF
Rolamento Y com pinos roscados, série YAR 2-2F
TH
Rolamento Y com pinos roscados SKF Food Line, séries YAR 2-2RF/HV
THR
Rolamento Y com pinos roscados SKF Food Line, séries YAR 2-2RFGR/HV
TR
Rolamento Y com pinos roscados, série YAR 2-2RF
WD, WDW
Rolamento Y com um colar excêntrico de fixação, série YELAG 2
WFRolamento Y com um colar excêntrico de fixação, série YEL 2-2F

Sufixos - outras características
AHUnidade Y para aplicação de tratamento de ar
VZ1A2
Execução relubrificável da unidade de rolamento Y SKF Food Line com mancal de material composto, somente usada em combinação com o sufixo N (→ ).
SKF logo