Caixas de mancal de aço inoxidável

As caixas de mancal de aço inoxidável são usadas nas séries de unidades Y listadas na tabela 1. As unidades incluem rolamentos Y de aço inoxidável preenchidos com graxa apropriada para alimentos.

Os mancais não podem ser pedidos como produtos separados.
As caixas de mancal de aço inoxidável são feitas de aço inoxidável austenítico fundido (AISI série 300). Eles são projetados para mancais de rolamento Y em aplicações de trabalho pesado, para resistir a uma ampla variedade de produtos químicos e outros tratamentos usados durante os processos de lavagem das aplicações de alimentos e bebidas (tabela 2). Em comparação com mancais de materiais compostos SKF Food Line, os mancais de aço inoxidável oferecem um nível de resistência ainda maior a produtos químicos agressivos de lavagem. Os mancais de rolamento de aço inoxidável são particularmente indicados para aplicações com velocidades altas, cargas pesadas e em que a confiabilidade e o mínimo de manutenção são fundamentais.
As caixas de mancal de aço inoxidável têm um furo roscado tampado para acomodar um recurso de relubrificação, quando a relubrificação for necessária. Eles estão disponíveis com três modelos diferentes:
  • SYWR .. Série Y (fig. 1)
    → quatro furos de parafuso oblongo fundidos
  • SYFWR .. Série Y (base curta, fig. 2)
    → furos roscados na base de suporte
  • SYFWR .. Série YZ
    → semelhante à série SYFWR .. Y, mas com cada furo roscado em polegadas na base de suporte

Tampas de fechamento

Para proteger o arranjo de rolamentos na extremidade de um eixo e para evitar a possibilidade de acidente causado por uma extremidade do eixo exposta, os mancais de rolamento Y de aço inoxidável são capazes de acomodar as tampas de fechamento da série ECW (fig. 3). As tampas de fechamento são acessórios e devem ser pedidas separadamente. As designações, juntamente com a distância A5 pela qual a tampa de fechamento se projeta a partir do mancal (fig. 4), estão listadas na tabela de produtos.

Na tabela de produtos, as tampas de fechamento são mostradas juntamente com os mancais de rolamento Y que podem recebê-las.

As tampas de fechamento são feitas de polipropileno (PP), têm boa resistência à maioria dos produtos químicos e podem suportar temperaturas operacionais de até 100 °C (210 °F). Elas são montadas pressionando-as no rebaixo do mancal.
SKF logo