Montagem de rolamentos Y em mancais com ranhuras de instalação

Ao montar um rolamento Y em um mancal com ranhuras de instalação, o rolamento deve ser inserido na ranhura de instalação no furo do mancal (fig. 1) e, em seguida, girado para a posição.
Ao montar rolamentos Y com dois furos para lubrificação no anel externo e o rolamento tiver que ser relubrificado, certifique-se de que um dos orifícios de relubrificação no rolamento coincida com o recurso de relubrificação no mancal (fig. 2, direita). Certifique-se de que o outro furo para relubrificação não esteja alinhado a uma das ranhuras de instalação, caso contrário, poderá haver vazamento de graxa (fig. 2, esquerda).
Os colares excêntricos de fixação devem ser removidos do rolamento, antes da montagem e reinstalados quando o rolamento se encontrar no lugar no mancal.
A SKF recomenda a montagem de rolamentos Y SKF somente nos mancais Y SKF para evitar uma incompatibilidade de componentes e para permitir uma relubrificação apropriada do rolamento.
SKF logo