Tolerâncias

As tolerâncias para a altura de centro do eixo H1 são ± 0,25 mm para unidades que incorporam rolamentos com diâmetros de furo = 40 mm e ± 0,30 mm para unidades maiores.
As tolerâncias para o furo da caixa de unidades de mancal em ferro fundido e das unidades Y-TECH foram escolhidas para evitar que o anel externo do rolamento gire na caixa, mas permitem que erros iniciais de alinhamento sejam compensados.
As tolerâncias de diâmetro de furo dos rolamentos com fixação por pino roscado e com colar de fixação excêntrico podem ser encontradas na tabela. Os símbolos utilizados são explicados a seguir.
Símbolos
diâmetro médio do parafuso: média aritmética dos maiores e dos menores diâmetros de furo individuais em um planoΔdmp
ddiâmetro nominal do parafuso
dmp
Δdmpdesvio do diâmetro de furo médio em relação ao nominal (Δdmp = dmp – d)
Os rolamentos para eixos com dimensões em polegadas possuem as mesmas tolerâncias de diâmetro de furo que os rolamentos para eixos métricos dos quais são derivados. As exceções são os rolamentos para diâmetro de eixo de 11/4 polegada (31,750 mm) (YAT 207-104, YAR 207-104, YET 207-104 e YEL 207-104), que possuem as tolerâncias do próximo rolamento métrico menor (tamanho 206) para um eixo de 30 mm.